Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Trotzt ihrer geringen Größe sind die ZM- und ZM1-Serien für die Steuerung elektrischer Lasten von einer Logik-Ebene (computergestützte Stromkreise) bis hin zu Netzlastschaltungen (bis zu 16,1 A und 250 Vac) eingestuft. Die Gehäusegröße der Subminiatur-Schalter ist ideal für Anwendungen, bei denen der Platz in der Anwendung beschränkt ist. Die Gesamtlänge der ZM- und ZM1-Serien beträgt weniger als 20 mm [0,78 Zoll].

 Series Unsealed Subminiature Basic Switches - Honeywell


Dokumente


Produkte der ZM1-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
ZM110B70A01 0,1 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
ZM150C70C01 3 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
ZM160C10E01 6 A SPDT Simulierter Hebelarm Löt Nein
ZM160C70A01 6 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
ZM190C10B01 10,1 A SPDT Kurzer, gerader Hebel Löt Nein
ZM190C10C01 10,1 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein
ZM195G10A01 16 A SPDT Raststift Löt Nein