Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Trotzt ihrer geringen Größe sind die ZM- und ZM1-Serien für die Steuerung elektrischer Lasten von einer Logik-Ebene (computergestützte Stromkreise) bis hin zu Netzlastschaltungen (bis zu 16,1 A und 250 Vac) eingestuft. Die Gehäusegröße der Subminiatur-Schalter ist ideal für Anwendungen, bei denen der Platz in der Anwendung beschränkt ist. Die Gesamtlänge der ZM- und ZM1-Serien beträgt weniger als 20 mm [0,78 Zoll].

 Series Unsealed Subminiature Basic Switches - Honeywell


Dokumente


Produkte der ZM-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
ZM10B10A01 0,1 A SPDT Raststift Löt Nein
ZM10B70E01 0,1 A SPDT Simulierter Hebelarm Langer Lötanschluss Nein
ZM10D20D01 0,1 A SPDT Gerader Hebel Leiterplattenanschluss Nein
ZM10D70A01 0,1 A SPDT Raststift Langer Lötanschluss Nein
ZM10E50A01 0,1 A SPDT Raststift Rechter Winkel auf Leiterplatte Nein
ZM10E70A01 0,1 A SPDT Raststift Langer Lötanschluss Nein
ZM50B10J01 5 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein
ZM50D10B01 5 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein
ZM50E10A01 5 A SPDT Raststift Löt Nein
ZM50E10C01 5 A SPDT Gerader Hebel Löt Nein