Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Gehäusegröße der Subminiatur-Schalter ist ideal für Anwendungen, bei denen der Platz in der Anwendung beschränkt ist. The overall length is approximately 20 mm [0,78 in]. As with all snap-action switches, the audible click when actuated promotes ease of installation and set-up of the switches. Eine große Auswahl integrierter Edelstahlhebel ist verfügbar und in Kombination mit der Subminiatur-Gehäusegröße kann der Schalter an verschiedenste Anwendungen angepasst werden.

Subminiature Unsealed Basic Switches


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Produktleitfaden Englisch 649 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Whitepaper: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches Whitepaper Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB