Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die ZW-Serie ist zugelassen für die Steuerung elektrischer Lasten von Logik-Ebene/computerbasierten Schaltkreisen bis hin zu Netzlastschaltungen (bis zu 6 A und bis zu 250 Vac). In Kombination mit integrierten Anschlussdrähten sind die Schalter gemäß IP67 abgedichtet und eignen sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, bei denen die Schalter Flüssigkeiten oder bestimmten Verunreinigungen in der Umgebung ausgesetzt wären.

 Series Sealed Subminiature Basic Switches - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH ZW abgedichteter Subminiatur-Basisschalter Datenblatt Englisch 3 MB
PK 80173: Basisschalter der Z-Serie Installationsanweisungen Englisch 134 KB
Anwendungshinweise: Wasserdichte Schalter für die Transportbranche Anwendungshinweise Englisch 728 KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Produktleitfaden Englisch 649 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Whitepaper: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches Whitepaper Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte der ZW-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
ZW10E15CD1 0,1 A SPDT Gerader Hebel Winklige Lötanschlüsse IP00
ZW10E70FD1 0,1 A SPDT Hebelarm Langer Lötanschluss IP00
ZW10E90FW1 0,1 A SPDT Hebelarm Unten austretendes Kabel IP67
ZW50F15AD1 5 A SPDT Raststift Winklige Lötanschlüsse IP00
ZW50F90HW1 5 A SPDT Simulierter Hebelarm Unten austretendes Kabel IP67