Die MICRO SWITCH ZD-Serie von Honeywell ist ein abgedichteter Subminiatur-Schnappschalter. Trotz der kleinen Größe ist die ZD-Serie zur Steuerung von elektrischen Lasten von Logik-Ebene (niedriger Strom, niedrige Spannung) bis hin zu begrenzten Netzlastschaltungen (bis zu 3 A/125 Vac) zugelassen. In Kombination mit integrierten Anschlussdrähten ist der Schalter gemäß IP67 abgedichtet und eignet sich für Anwendungen, bei denen der Schalter Flüssigkeiten oder bestimmten Verunreinigungen in der Umgebung ausgesetzt wäre.
Produkt | Strombelastung | Schaltkreise | Betätiger | Abschluss | Versiegelung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZD20S10A01 | 10 mA | SPDT | Raststift | Löt | Nein | ||||||
ZD20S10A02 | 10 mA | SPDT | Raststift | Löt | Nein | ||||||
ZD20S20A01 | 10 mA | SPDT | Raststift | PCB, gerade | Nein | ||||||
ZD20S20A02 | 10 mA | SPDT | Raststift | PCB, gerade | Nein | ||||||
ZD20S20A03 | 10 mA | SPDT | Raststift | PCB, gerade | Nein | ||||||
ZD20S20A04 | 10 mA | SPDT | Raststift | PCB, gerade | Nein | ||||||
ZD20S20A05 | 10 mA | SPDT | Raststift | PCB, gerade | Nein | ||||||
ZD20S20A06 | 10 mA | SPDT | Raststift | PCB, gerade | Nein | ||||||
ZD20SA01EA | 10 mA | SPDT | Raststift | Kabellitzen | IP67 | ||||||
ZD20SA02EA | 10 mA | SPDT | Raststift | Kabellitzen | IP67 |