Although small in size, the ZD, ZW, HD, and HD1 Series are rated for controlling electrical loads ranging from logic-level to power-duty switching. When provided with integral wire leads, switches are sealed to IP67 and suitable for applications where the switch assembly would be exposed to liquids or environmental particulate contaminates from indoor or outdoor use. Value-add (wiring, molding, connectors) available for plug-and-play switch solutions.
Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | Produktleitfaden | Englisch | 649 KB |
---|---|---|---|
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Whitepaper: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | Whitepaper | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter | Produktleitfaden | Englisch | 7 MB |
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |