Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Der Schaltmechanismus der WW-Serie ist nicht schnappend und verfügt über doppelt unterbrechende Schaltkontakte. Es sind Ausführungen mit einem, zwei oder drei Schaltkreisen erhältlich. Die Einheit mit drei Schaltkreisen verfügt über zwei Pole. Bei einem Schalter mit drei Schaltkreisen ist der Schaltkreis Nr. 2 im unbetätigten Betrieb (siehe Zeichnung) geschlossen und die Schaltkreise Nr. 1 und Nr. 3 sind geöffnet. Wenn der Stößel eingedrückt wird, öffnet sich Schaltkreis Nr. 2 und die Schaltkreise Nr. 1 und Nr. 3 sind geschlossen. Der Schalter ist zweipolig, da er zwei separate Schaltkreise (Nr. 1 und Nr. 3) schließt und öffnet. Wenn der Stößel losgelassen wird, öffnen sich die Schaltkreise Nr. 1 und Nr. 3 und Schaltkreis Nr. 2 wird geschlossen.
WW Series Specialty Basic Switches – Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Türschalter der WW-Serie Kataloginformationen Englisch 152 KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Produktleitfaden Englisch 649 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Whitepaper: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches Whitepaper Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte der WW-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
WW1A24A-D8 3 A SPNC Stößelhebel Schnellanschluss Nein
WW1G02A-D9 3 A SPNC Stößelhebel Schnellanschluss Nein
WW1G03A-D7 3 A SPNC Stößelhebel Schnellanschluss Nein
WW1K05D-D9 0,1 A SPNC Stößelhebel Schnellanschluss Nein
WW2K29H-D9 3 A SPNC Stößelhebel Schnellanschluss Nein

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink