Magnetische Ausblasschalter der MT-Serie sind zum Schalten von Hochleistungssystemen (125 VDC und 250 VDC) bestimmt. Ein interner Magnet, der um den Kontaktspalt verbaut ist, lenkt Lichtbögen ab und schützt so die Kontakte zur Verlängerung der Schalterlebensdauer. Belüftungsöffnungen zwischen Abdeckung und Gehäuse sorgen für das Abführen des heißen Gases.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
MICRO SWITCH Schnappschalter, Premium, groß, BS/DT/MT/MN/TB-Serien | Datenblatt | Englisch | 2 MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | Produktleitfaden | Englisch | 649 KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Whitepaper: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | Whitepaper | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter | Produktleitfaden | Englisch | 7 MB |
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Produkt | Strombelastung | Schaltkreise | Betätiger | Abschluss | Versiegelung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-4R | 10 A | SPDT | Raststift | Löt | Nein | ||||||
MT-4R-A28 | 10 A | SPDT | Raststift | Schraube | Nein | ||||||
MT-4R-P1 | 10 A | SPDT | Raststift | Schraube | Nein | ||||||
MT-4R27 | 10 A | SPDT | Raststift | Löt | Nein | ||||||
MT-4R4-A69 | 10 A | SPDT | Raststift | Schraube | Nein | ||||||
MT-4RL | 10 A | SPDT | Flexibler Hebel | Löt | Nein | ||||||
MT-4RL-A28 | 10 A | SPDT | Flexibler Hebel | Schraube | Nein | ||||||
MT-4RL13-D10 | 10 A | SPDT | Flexibler Hebel | Löt | Nein | ||||||
MT-4RL14-D11 | 10 A | SPDT | Flexibler Hebel | Löt | Nein | ||||||
MT-4RL2 | 10 A | SPDT | Flexible Rollenblattfeder | Löt | Nein |