Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die MICRO SWITCH DM/DP-Basisschalter wurden für vielfältige Anwendungen konstruiert und sind für ihre kompakte, leichte Konstruktion und eine genaue Wiederholbarkeit bekannt. Die Präzisionsschalter der DM/DP-Serie können für spezielle Anwendungen in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen verwendet werden, darunter Gerätetürleuchten und Türverriegelungen sowie Bedienfelder. Die DM/DP-Serie sind Schnappschalter, die in nicht rastender, Druck-Zug- sowie Zweistufen-Konfiguration erhältlich sind. Die Schnellanschlüsse und Gehäuse zum Einschnappen für die Leiterplattenbefestigung bieten einfache Installation. Zusätzlich zu den Standard-Schnellanschlüssen (4,78 mm x 0,51 mm [0,188 Zoll x 0,020 Zoll]) sind auch größere Schnellanschlüsse mit 6,35 mm x 0,81 mm [0,25 Zoll x 0,032 Zoll] lieferbar.
 Series Specialty Basic Switches - Honeywell


Dokumente


Produkte der DM-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
1DM1 10 A SPDT Kugelspitzen-Stößel Schnellanschluss Nein
1DM152 10 A SPDT Kugelspitzen-Stößel Schnellanschluss Nein
1DM171 10 A SPDT Kugelspitzen-Stößel Schnellanschluss Nein
1DM176 10 A SPDT Kugelspitzen-Stößel Schnellanschluss Nein
1DM178 10 A SPDT Kugelspitzen-Stößel Schnellanschluss Nein
1DM18 10 A SPDT Konkaver Stößel Schnellanschluss Nein
1DM2 10 A SPNC Kugelspitzen-Stößel Schnellanschluss Nein
1DM21 10 A SPDT Kurzer, konvexer Stößel Schnellanschluss Nein
1DM3 10 A SPNO Kugelspitzen-Stößel Schnellanschluss Nein
1DM301 10 A SPDT Fingergriff-Stößel Schnellanschluss Nein