Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Wenn die Anwendung komplexer ist, als ein „alleinstehender“ Schalter verwalten kann, sollten Türschalter der MICRO SWITCH AC-Serie in Erwägung gezogen werden. Die Schalterbaugruppen der AC-Serie überwachen, ob Türen oder Blenden offen oder geschlossen sind. Die AC-Serie der Schalter ist eine kompakte Schalterbaugruppe, die für Geräteanwendungen von Wartungsklappen oder Bedienfeldern an Verkaufsmaschinen bis hin zur Überwachung von LKW-Türen und militärischen Türen und/oder Bedienfeldern genutzt wird. Wenn die Ausrüstung (Tür oder Bedienfeld etc.), die elektrisch durch die Schalter der AC-Serie verbunden ist, geöffnet wird, unterbricht der Schalter der AC-Serie die elektrische Leistung. Die Schalter der AC-Serie bieten ein elektrisches Signal für einen Anzeigeschaltkreis, wie Licht- oder Hupenanzeigen, die auf ein(e) geöffnete(s) Tür/Bedienfeld hinweisen. Eine weitere Funktion, die die meisten Schalter der AC-Serie gemeinsam haben, ist die „Pull-to-Overrride“-Position, durch die das Öffnen der Wartungsklappe bei fortlaufender Stromversorgung über die Schaltbaugruppe möglich ist. Die „Pull-to-Override“-Schalterposition könnte bei Bedarf für Geräte zur Fehlerbehebung nützlich sein.

Schalter der AC-Serie sind mit bis zu vier Schaltelementen verfügbar, die nach Bedarf diskrete Ausgänge für Steuer- und/oder Anzeigeschaltkreise bereitstellen. Ausgewählte Katalognummern sind mit Zulassungen der UL- und CSA-Zertifizierungsstellen erhältlich. Für Anwendungen im militärischen Bereich sind Katalognummern mit einer Teilenummer mit militärischer Spezifikation verfügbar.

 Series Specialty Basic Switches - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Türschalter der MICRO SWITCH AC-Serie Datenblatt Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Produktleitfaden Englisch 649 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Whitepaper: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches Whitepaper Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte der AC-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
13AC1 15 A SPDT Stange Schraube Nein
17AC1-T 5 A SPDT Stößelhebel Löt Nein
17AC18-T 5 A SPDT Stößelhebel Löt Nein
17AC28-H58 5 A SPDT Stößelhebel Schnellanschluss Nein
1AC1 15 A SPDT Stange Schraube Nein
1AC2 15 A SPDT Stange Schraube Nein
1AC24 15 A SPDT Stange Schraube Nein
22AC1 15 A SPDT Stange Schraube Nein
22AC1-D8 15 A SPDT Stange Schnellanschluss Nein
22AC2 15 A SPDT Stange Schraube Nein