Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die MICRO SWITCH V7-Miniaturschalter von Honeywell wurden für langfristige Zuverlässigkeit mit einem robusten Schaltergehäuse aus Thermoplast entworfen. Diese Schalter können in einer Reihe von Anwendungen installiert werden, von einfachen oder präzisen Ein-/Aus-Grenzen, der An- oder Abwesenheitserkennung oder eingebettet in Druck- oder Temperaturanwendungen. Der V7-Schalter ist im Raststößel-Design oder mit optionalen integrierten oder zusätzlichen Hebeln zur Betätigung des Schalters verfügbar und bietet hohe Vielseitigkeit in der Anwendung. Der Schalter kann schon ab 0,15 N [ungefähr ½ Unzen] in extrem sensiblen Anwendungen oder einer Betriebskraft von nahezu 4 N [14 Unzen] in Anwendungen mit höheren Kräften betrieben werden.

Basisschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente


Produkte der V7-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
V7-1A17D8 5 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1A17D8-048 5 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1A17D8-057 5 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1A27D8-207 5 A SPNO Hebelarm Schnellanschluss Nein
V7-1A27D8-636 5 A SPNO Paddelhebel Schnellanschluss Nein
V7-1A28D8 5 A SPNO Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1A28D882 5 A SPNO Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1B10E9-207 11 A SPDT Hebelarm Schnellanschluss Nein
V7-1B17D8 11 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1B17D8-022 11 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein