The MICRO SWITCH V3 basic switch features a high electrical capacity, as well as long life. Its extended life cycle rating reduces the need to replace switches over the life in a platform - reducing total system cost. In addition, its very wide temperature range allows for years of reliable performance in the harshest of conditions. With a choice of SPDT, SPNC and SPNO contacts, the V3 Series features many lever styles, contact materials and terminal variations. In addition to UL/CSA, the MICRO SWITCH V3 basics also carry MIL-PRF approvals.
Anwendungsbereiche
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison | Produktleitfaden | Englisch | 784 KB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | Produktleitfaden | Englisch | 649 KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Whitepaper: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | Whitepaper | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter | Produktleitfaden | Englisch | 7 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |