Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

The V19, Honeywell’s unsealed MICRO SWITCH family provides a cost-conscious switch solution to assist in hitting overall system-level cost and design goals in high volume applications. The V19 switch provides a fully certified, reliable, and repeatable solution over the lifetime of the product. RAST 2,5, 5, and 7 termination styles available for automated manufacturing requirements (white goods).

Anwendungsbereiche

  • Presence Detection – Ensures door latching and safe operation
  • Float Switch – On/off power to stop overflow conditions
  • Flow Switch – Enables safe and efficient water usage
  • Power Switch – Reliable system control for motors, pumps, fans
  • Operator Controls – Interface control for system auxiliary functions
V19 Series Basic Switches - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH V19 Series Basic Switches Datenblatt Englisch 2 MB
32348648: V19 Series Switches Installationsanweisungen Englisch 112 KB
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison Produktleitfaden Englisch 784 KB
MICRO SWITCH V19 Series Basic Switch CAD Files Englisch
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Produktleitfaden Englisch 649 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Whitepaper: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches Whitepaper Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB