Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells MICRO SWITCH V-Basic-Standard-Schalter der V15-Serie ist ein elektromechanischer Schalter, der für überragenden Wert in einem zuverlässigen globalen Gehäuse entworfen wurde. Der Schalter eignet sich häufig ideal für Anwendungen, bei denen die von einem ausgefallenen Schalter verursachten Ersatz- oder Wartungskosten minimal sind. Mit einer Reihe von Betriebskräften und Strombelastungen wurde der V15 für verschiedenste Anwendungsarten entwickelt. Verfügbar mit Raststößel oder Hebeln bietet die V15-Serie auch eine große Auswahl an Anschlussarten für nahezu alle Anwendungen.

Basisschalter der -Serie - Honeywell


Dokumente


Produkte der V15-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
V15H16-CP100 16 A SPNO Raststift Schnellanschluss Nein
V15H16-CP100A02 16 A SPNO Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V15H16-CP100A02-K 16 A SPNO Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V15H16-CP200 16 A SPNO Raststift Schnellanschluss Nein
V15H16-CP200B03 16 A SPNO Langer, gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V15H16-CP200B03-K 16 A SPNO Langer, gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V15H16-CP400 16 A SPNO Raststift Schnellanschluss Nein
V15H16-CP400B04 16 A SPNO Simulierter Hebelarm Schnellanschluss Nein
V15H16-CZ100 16 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
V15H16-CZ100-K 16 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein