Miniatur-Basisschalter
V15W2-Serie
Zugelassen für die Verwendung in Ex-Bereichen der Zone 2. UL, cUL, ENEC, QCQ, IEC Ex-Genehmigungen. 5 A elektrische Nennleistung. Über eine Million Zyklen
In der ganzen Welt treiben Änderungen in Kühlmitteln zur Reduzierung des Erderwärmungspotenzials die neuen Anforderungen und Designs für Hersteller voran, wobei erhöhte Sicherheit rund um alternative, entzündbare Kühlmittel geschaffen wird. Der Basisschalter V15W2 von Honeywell hat IEC Ex-Zertifizierung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Er ist für die Ermöglichung von sicherer, wiederholbarer Leistung in Anwendungen mit hohem Volumen sehr gut geeignet.
Um mehr über die explosionsgeschützten Schalter von Honeywell zu erfahren, sehen Sie sich unser Video an.