Die MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA-Serie zeichnet sich durch Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit aus und stellt präzise Betriebseigenschaften sowie eine verbesserte Lebensdauer bereit. Diese großen Premium-Sprungschalter bieten hohe Präzision und einen sensiblen Differentialweg.
Mithilfe modernster Fertigungsprozesse und Qualitätskontrollen hat Honeywell große Premium-Schnappschalter entwickelt, die verschiedene internationale Zertifizierungsanforderungen erfüllen. Einige Modelle verfügen über militärische Qualifikationen. Diese Serien eignen sich für Präzisions-Ein-Aus- sowie Begrenzungs-, Vorhandenseins-/Abwesenheits- und manuelle Bedienerschnittstellen-Anwendungsanforderungen.
Ihre ausgereifte Konstruktion eignet sich für verschiedene Anwendungsanforderungen. Konfigurierte Optionen bieten eine Vielzahl von Betriebs- und Schnittstellenfunktionen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4 MB |
---|---|---|---|
Schalter für automatisierte Parkschranken/-absperrungen | Anwendungshinweise | Englisch | 780 KB |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | Produktleitfaden | Englisch | 649 KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Whitepaper: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | Whitepaper | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter | Produktleitfaden | Englisch | 7 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen | Broschüre | Englisch | 13 MB |
Produkt | Strombelastung | Schaltkreise | Betätiger | Abschluss | Versiegelung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA-1R5435242-A2 | 20 A | SPNO | Raststift | Schraube | Nein | ||||||
YA-2CB16-A2 | 20 A | SPNO | Nachlaufstift | Schraube | Nein | ||||||
YA-2CB713-A2 | 20 A | SPNO | Nachlaufstift | Schraube | Nein | ||||||
YA-2R-A2 | 20 A | SPNO | Raststift | Schraube | Nein | ||||||
YA-2RB-A2 | 20 A | SPNO | Nachlaufstift | Schraube | Nein | ||||||
YA-2RB-A64 | 20 A | SPNO | Nachlaufstift | Schraube | Nein | ||||||
YA-2RB-D504 | 20 A | SPNO | Nachlaufstift | Schnellanschluss | Nein | ||||||
YA-2RB18-A21 | 20 A | SPNO | Nachlaufstift | Schraube | Nein | ||||||
YA-2RB19-A64 | 20 A | SPNO | Nachlaufstift | Schraube | Nein | ||||||
YA-2RBT | 20 A | SPNO | Nachlaufstift | Schraube | Nein |