Die MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA-Serie zeichnet sich durch Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit aus und stellt präzise Betriebseigenschaften sowie eine verbesserte Lebensdauer bereit. Diese großen Premium-Sprungschalter bieten hohe Präzision und einen sensiblen Differentialweg.
Mithilfe modernster Fertigungsprozesse und Qualitätskontrollen hat Honeywell große Premium-Schnappschalter entwickelt, die verschiedene internationale Zertifizierungsanforderungen erfüllen. Einige Modelle verfügen über militärische Qualifikationen. Diese Serien eignen sich für Präzisions-Ein-Aus- sowie Begrenzungs-, Vorhandenseins-/Abwesenheits- und manuelle Bedienerschnittstellen-Anwendungsanforderungen.
Ihre ausgereifte Konstruktion eignet sich für verschiedene Anwendungsanforderungen. Konfigurierte Optionen bieten eine Vielzahl von Betriebs- und Schnittstellenfunktionen. Die MICRO SWITCH 6AS-Serie besteht aus zwei großen, gekoppelten BZ/BA/BM/BE Premium-Schnappschaltern, die über einen einzelnen Betätiger aktiviert werden. Ein im Feld einstellbarer Schaltpunkt ist als Option für einen oder beide Schaltern verfügbar.
Produkt | Strombelastung | Schaltkreise | Betätiger | Abschluss | Versiegelung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ-1R2448-A2 | 5 A | SPDT | Raststift | Schraube | Nein | ||||||
BZ-1R2452-A2 | 10 A | SPDT | Raststift | Schraube | Nein | ||||||
BZ-1R374-P4 | 15 A | SPDT | Raststift | Schraube | Nein | ||||||
BZ-1R5421-A2 | 10 A | SPDT | Raststift | Schraube | Nein | ||||||
BZ-1R95-A21 | 15 A | SPDT | Raststift | Schraube | Nein | ||||||
BZ-1RW8255051T-S | 15 A | SPDT | Hebelarm | Schraube | Umgebung | ||||||
BZ-1RW82991T | 15 A | SPDT | Gerader Hebel | Schraube | Nein | ||||||
BZ-1RW8472A2N166 | 15 A | SPDT | Gerader Hebel | Löt | Nein | ||||||
BZ-2ADT1 | 15 A | DPDT | Stift mit geringem Nachlauf | Schraube | Nein | ||||||
BZ-2AQ1842-PC2 | 15 A | DPDT | Rollenstößel und großem Nachlauf | Schraube | Nein |