Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 1HP-Serie von Honeywell Druckschaltern für die Luft- und Raumfahrt wurde für hohe Druckbereiche (150 psi bis 5000psi) für Anwendungen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung entwickelt. Diese leichten und kompakten Druckschalter verfügen über analoge Ausgänge zur Druckmessung in Gasen und Flüssigkeiten. Das modulare Design ermöglicht die Konfiguration des Schalters. Dies vereinfacht die Anpassung an die präzisen und anspruchsvollen Anforderungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung.

Im Inneren des Edelstahlgehäuses befindet sich ein hochwertiger Subminiatur-Schalter der MICRO SWITCH™ SX-Serie. SX ist gemäß MIL-PFR-8805 qualifiziert und die geringe Betriebskraft bietet eine Anwendungsvielfalt mit verbesserter Präzision.

1HP Druckschalter für die Luft- und Raumfahrt - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
1HP Druckschalter für die Luft- und Raumfahrt Produktdatenblatt Datenblatt Englisch 250 KB
Fallstudie: Druckschalter für Luft- und Raumfahrt der 1HP-Serie Fallstudie Englisch 2 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Druckschalter Produktlinienübersicht Englisch 682 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB

Produkte der 1HP-Serie durchsuchen

Produkt Kontakt(e) Betriebsdruck Elektrische Anschlüsse Werkseitige Standard-Sollpunkte Steckverbinder
1HPAB1 Silber, Gold Bis zu 6000 psi Abgang Rückseite, M22759/7-20 Draht 3 Leiter
1HPAC1 Silber, Gold Bis zu 6000 psi MS3106A-10SL-3S Stecker Steckverbinder
1HPAR1 Silber, Gold Bis zu 6000 psi Austritt in rechtem Winkel, M27759/7-20 Draht 3 Leiter