Die 1HP-Serie von Honeywell Druckschaltern für die Luft- und Raumfahrt wurde für hohe Druckbereiche (150 psi bis 5000psi) für Anwendungen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung entwickelt. Diese leichten und kompakten Druckschalter verfügen über analoge Ausgänge zur Druckmessung in Gasen und Flüssigkeiten. Das modulare Design ermöglicht die Konfiguration des Schalters. Dies vereinfacht die Anpassung an die präzisen und anspruchsvollen Anforderungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung.
Im Inneren des Edelstahlgehäuses befindet sich ein hochwertiger Subminiatur-Schalter der MICRO SWITCH™ SX-Serie. SX ist gemäß MIL-PFR-8805 qualifiziert und die geringe Betriebskraft bietet eine Anwendungsvielfalt mit verbesserter Präzision.
Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden für Druckschalter | Produktlinienübersicht | Englisch | 682 KB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter | Produktleitfaden | Englisch | 2 MB |
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik | Produktleitfaden | Englisch | 18 MB |