Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die hochempfindlichen digitalen Hall-Effekt-Sensor-ICs SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3 und SS460S-LP mit Latch-Schaltverhalten sind kompakte, empfindliche und vielseitige Komponenten, die über das magnetische Feld eines Permanent- oder Elektromagneten betrieben werden. Sie sind so ausgelegt, dass sie auf alternierende Nord- und Südpole reagieren. SS360NT wird von einem Nordpol eingeschaltet, während SS360ST, SS460S, SS460S-T2 und SS460S-LP von einem Südpol eingeschaltet werden.

Dieser Sensor-IC bietet zuverlässige Schaltpunkte mit einer hohen magnetischen Empfindlichkeit von 30 G typisch (55 G maximal). Sie verwenden keine chopperstabilisierten Hall-Effekt-Elemente, bieten ein sauberes Ausgangssignal und eine schnellere Ansprechzeit des Latch-Schaltverhaltens im Vergleich zu Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten von Mitbewerbern mit Chopperstabilisierung.

Diese Produkte bieten einen Verpolschutz, liefern einen stabilen Ausgangswert über einen Temperaturbereich von -40 bis 150 °C und eignen sich für DC-Versorgungsspannungen zwischen 3 und 24 V DC.

Herstellern bürstenloser Gleichstrommotoren, die Sensor-ICs mit Latch-Schaltverhalten mit einer zuverlässigen und gleichmäßigen Leistung für effiziente und kleine Designs benötigen, bietet Honeywell mit den neuen digitalen Hall-Effekt-Sensor-ICs Ansprechen auf schwache magnetische Felder und konsistente Wiederholbarkeit bei außergewöhnlich kurzen Ansprechzeiten auf Änderungen des magnetischen Felds für eine gesteigerte Motoreffizienz.

Diese Produkte sind in den folgenden Gehäusearten verfügbar:

  • SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K: SOT-23 Gehäuse zur Aufputzinstallation, Pocket-Gurtverpackung
  • Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Schüttgut
  • Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box
  • Flaches TO-92-Gehäuse mit geraden, langen Anschlussdrähten, Pocket-Gurtverpackung
  • Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3, SS460S-LP


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten Datenblatt Englisch 1 MB
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten Installationsanweisungen Englisch 706 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 190 KB
Erkennung von Magnetpositionen bei bürstenlosen Gleichstrommotoren Anwendungshinweise Englisch 510 KB
Sensoren für Infusionspumpen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren in Beatmungsgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren in Hämodialysegeräten Anwendungshinweise Englisch 294 KB

Produkte durchsuchen

Produkt Pakettyp Einschaltpunkt
SS360NT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle 30 G typ. (-40 bis 125 °C)
SS360ST SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle 30 G typ. (-40 bis 125 °C)
SS360ST-10K SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle 30 G typ. (-40 bis 125 °C)
SS460S Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 30 G typ. (-40 bis 125 °C)
SS460S-LP Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, 330 mm [13 in] Gurtverpackung, 300 Einheiten/Rolle 30 G typ. (-40 bis 125 °C)
SS460S-T2 Flaches TO-92-Design, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 30 G typ. (-40 bis 125 °C)
SS460S-T2 Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 30 G typ. (-40 bis 125 °C)

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink