Drehzahl- und Drehrichtung, Drehzahlsensoren-ICs
VM-Serie
Integrierte Schaltkreise mit anisotropem magnetoresistiven (AMR) Sensor-ICs. Erfassen Drehzahl, Drehrichtung und Position eines Ringmagnet-Encoders
Die Produktlinie der integrierten anisotropen magnetoresistiven (AMR) Schaltkreise der VM-Serie von Honeywell wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit und Richtung eines Ringmagnet-Encoder-Ziels unter Verwendung einer einzigartigen (zum Patent angemeldeten) Brückenkonstruktion und -konfiguration zu erfassen. Die drei Angebote enthalten 2- und 4-polige AMR-Sensoren zur Verwendung für Drehzahl, Drehzahl- und Positionsmessung bei Getrieben, Kurbelwellen, Radgeschwindigkeitsmessung, integrierte Lager und Dichtungen sowie für Wellendrehzahlmessung bei Pumpen, Motoren und Kompressoren.
Diese Produkte wurden für höhere Flexibilität konzipiert und können in den meisten Arten von Montagekonfigurationen verwendet werden.
Die einzigartige Lösung von Honeywell nutzt die AMR-Brücke im gesättigten Zustand. Dies garantiert auch ohne komplexe Algorithmen zur Größenkompensation ein stabileres Ausgangsverhalten, wenn im System Vibrationen, plötzliche Luftspaltwechsel oder Rundlauffehler auftreten.
Das AMR-Signal hat eine höhere Empfindlichkeit als Hall-Effekt-Sensor-ICs und erfordert keine automatische Verstärkungsregelung oder Chopperstabilisierung, die zu erhöhtem Jitter über den Betriebsbereich führen kann.
Merkmale
- Sensor-IC mit integrierter Geschwindigkeit und Richtung oder nur Geschwindigkeit
- Quadraturausgang-Version
- Betrieb unabhängig von Polgröße
- Betriebstemperaturbereich -40 bis 150.°C
- Nulldrehzahl-Ausgang
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Unempfindlich gegenüber mechanischer Vibration
- Schutz gegen Verpolung
- Schutz gegen elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)
- Widerstand (2-polige Versionen) inbegriffen
- ISO26262 ASIL-B(D) konform*
- Geeignet für AEC-Q100H Klasse 0*
* Nur VM721V1, VM721D1