Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell wandmontierte Feuchtigkeits- und Temperaturaufnehmer der SCT-Serie sind eine ideale Lösung für Innenanwendungen, wie Gebäudeautomatisierung und HLK-Systeme in Wohn- und Bürogebäuden. Die SCT-Serie verwendet Honeywell HumidIcon™ Feuchte-/Temperatursensoren zur präzisen und zuverlässigen Messung von Feuchtigkeit und Temperatur in den Bereichen für einen besseren Komfort der Anwender.

Die SCT-Serie kommt mit einer Vielzahl an Optionen und Merkmalen. Die Aufnehmer können mit oder ohne lesbare LCD-Anzeige ausgeliefert werden, auf der die Umgebungstemperatur zusammen mit der relativen Luftfeuchtigkeit oder dem Taupunkt angezeigt wird. Die elegante Abdeckung ist in Silber oder Gold erhältlich.

Standardausgang für Feuchtigkeit und Temperatur ist entweder 4 mA bis 20 mA oder 0 V bis 10 V. Das Temperaturausgangssignal könnte auch mit einem NTC 10 kOhm, 20 kOhm oder PT1000 Sensor konfiguriert werden.

Wandmontierte Aufnehmer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Wandmontierter Feuchtigkeits-Temperatur-Aufnehmer der SCT-Serie (nur Asien-Pazifik-Region) Datenblatt Englisch 569 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Feuchte-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 157 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Wandmontierte Aufnehmer – SCT-Serie durchsuchen

Produkt Modellart Ausgangstyp LCD-Anzeige Temperaturbereich
SCTHWA43SDS Feuchtigkeit und Temperatur 4 mA bis 20 mA Mit LCD-Anzeige -5 °C bis 55 °C
SCTHWA43SNS Feuchtigkeit und Temperatur 4 mA bis 20 mA Ohne LCD-Anzeige -5 °C bis 55 °C
SCTHWB43SDS Feuchtigkeit und Temperatur 0 V bis 10 V Mit LCD-Anzeige -5 °C bis 55 °C
SCTHWB43SNS Feuchtigkeit und Temperatur 0 V bis 10 V Ohne LCD-Anzeige -5 °C bis 55 °C
SCTHWC4ENDS Feuchtigkeit und Temperatur 4 mA bis 20 mA Mit LCD-Anzeige Keiner
SCTHWC4ENNS Feuchtigkeit und Temperatur 4 mA bis 20 mA Ohne LCD-Anzeige Keiner
SCTHWC4FNDS Feuchtigkeit und Temperatur 4 mA bis 20 mA Mit LCD-Anzeige Keiner
SCTHWC4FNNS Feuchtigkeit und Temperatur 4 mA bis 20 mA Ohne LCD-Anzeige Keiner
SCTHWC4GNDS Feuchtigkeit und Temperatur 4 mA bis 20 mA Mit LCD-Anzeige Keiner
SCTHWC4GNNS Feuchtigkeit und Temperatur 4 mA bis 20 mA Ohne LCD-Anzeige Keiner