Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Die Beschleunigungssensoren der MA331/332-Serie sind für den Einsatz in Industrie-Prüfstands- und Automatisierungsumgebungen ausgelegt; dazu gehören auch Labortests, modale Studien und Testzellen, bei denen eine Frequenzreaktion hinunter bis 0 Hz erforderlich ist. Die Beschleunigungssensoren der MA331/332-Serie sind in unterschiedlichen Bauformen erhältlich. Diese Ausführung mit mV-Ausgang ist für Anwendungen, bei denen die Dehnungsmessstreifen-Signalverarbeitung in den meisten Fällen der Verarbeitung des Signals dient. Die MA331/332-Modellserie kann je nach Anwendung außerdem mit verschiedenen Frequenzbereichen und Empfindlichkeitsniveaus ausgeliefert werden. Die Materialien aus Edelstahl sind nicht magnetisch, daraus ergibt sich eine sehr niedrige Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern. Diese Eigenschaften und ein abgedichtetes Gehäuse gewährleisten eine genaue und zuverlässige Datenerfassung.

Beschleunigungssensoren, Modell  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Modelle MA331 und MA332-Beschleunigungsmesser – Datenblatt Datenblatt Englisch 191 KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Produkte von Modell MA331 durchsuchen

Produkt Messbereich Steckverbinder Eingang Ausgabe
060-J077-03 ±5 G Kabelabgang seitlich Spannung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink