Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Die Beschleunigungssensoren der MA321/322-Serie sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich und können per Bolzen- oder Schraubmontage angebracht werden, damit sie die individuellen Anwendungsanforderungen erfüllen können. Die geschweißte Konstruktion aus Edelstahl gewährleistet zuverlässige Leistung in rauen Industrieumgebungen. Sie sind mit Dehnungsmessstreifen mit niedriger Impedanz ausgelegt und der Frequenzbereich reicht hinunter bis DC, die Empfindlichkeit gegenüber Störungen wurde verringert und die Elektronik der Verstärker vereinfacht.

Beschleunigungssensoren, Modell  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Modelle MA321 und MA322-Beschleunigungsmesser – Datenblatt Datenblatt Englisch 184 KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Produkte von Modell MA321 durchsuchen

Produkt Messbereich Steckverbinder Eingang Ausgabe
060-J132-02 ±2 G Kabelabgang seitlich Spannung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink