Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die piezoresistiven Mehrzweck-Beschleunigungssensoren von Honeywell wurden zur Verwendung in industriellen Prüfungs- und Automatisierungsumgebungen, einschließlich Labortests, modalen Studien und Testzellen in Anwendungen entwickelt, die einen Frequenzgang von bis zu 0 Hz erfordern. Die vollständig verschweißte Konstruktion aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium bietet in Kombination mit Dehnungsmessstreifen mit niedriger Impedanz und Frequenzbereichen von DC bis zu 10 kHz eine präzise und zuverlässige Schwingungsablesung auch in einigen der anspruchsvollsten und rauesten Industrieumgebungen. Diese Sensoren sind stark konfigurierbar, um unterschiedlichsten Anwendungsbedürfnissen zu entsprechen. Sollten Sie zusätzliche maßgeschneiderte Änderungen erfordern, kontaktieren Sie uns bitte für ein Angebot.

Eigenschaften

  • Piezoresistive Beschleunigungssensoren
  • Hermetisch abgedichtete Konstruktion aus nicht magnetischem Edelstahl oder eloxiertem Aluminium für zuverlässige Leistung
  • Mehrzweckkabel für industrielle und Automationsanwendungen
  • Mehrere Befestigungskonfigurationen, einschließlich: Schrauben, Bolzen, Nieten oder flachem Profil
  • 0 Hz Betrieb, 0 Hz bis 1800 Hz Einsatzbereich
  • Ausgänge umfassen mV/G oder 4 bis 20 mA Zweileiter proportional zum G-Ausgang
  • Eigensicherheitsoption verfügbar
Piezoresistive Spannungs-Beschleunigungssensoren - Honeywell


Spannung nach Typ durchsuchen

Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink