Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Verstärkte, piezoelektrische Beschleunigungssensoren des MAV52-Modells mit Geschwindigkeitsausgabe sind für den Einsatz in Industrie-Prüfstands- und Automatisierungsumgebungen ausgelegt; dazu gehören auch Labortests, modale Studien und Testzellen. Der MAV52 ist ideal geeignet für Anwendungen, bei denen der Geschwindigkeitsgehalt der Schwingung ein aussagekräftigerer Messparameter ist und Störungen oder die Einfachheit des Systems die Integration des Beschleunigungssignals im Sensor attraktiver macht, als das Signal zu verarbeiten. Durch den Ausgang mit 4 bis 20 mA ist er ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Störungen, Kabeldämpfungen und lange Kabelwege zu potenziellen Problemen führen können.

Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Die Materialien aus Edelstahl sind nicht magnetisch, daraus ergibt sich eine sehr niedrige Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern. Diese Eigenschaften und ein abgedichtetes Gehäuse gewährleisten eine genaue und zuverlässige Datenerfassung. Das MAV52-Modell ist in unterschiedlichen Konfigurationen und Optionen erhältlich, zu denen ein Stecker oder ein integriertes, bewehrtes Edelstahl-Kabel (Länge bei Bestellung angeben) sowie eine eigensichere Option oder eine tauchfähige Bauform gehört. Die Montagebohrung kann mit unterschiedlichen Gewinden ausgeliefert werden. Das MAV52-Modell kann mit verschiedenen Empfindlichkeitsniveaus ausgeliefert werden, damit es dem erwarteten Schwingungsniveau für die Anwendung entspricht.

Geschwindigkeits-Beschleunigungssensoren, Modell  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Beschleunigungsmesser Modell MAV52 – Datenblatt Datenblatt Englisch 215 KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB

Produkte für Konstantstrom - Modell MAV52 durchsuchen

Produkt Messbereich Steckverbinder Eingang Ausgabe
060-J079-01 0,5 Zoll/Sek RMS Oberer Abgang Spannung 4 mA bis 20 mA
060-J079-02 1,0 Zoll/Sek RMS Oberer Abgang Spannung 4 mA bis 20 mA
060-J256-01 0,5 Zoll/Sek RMS Oberer Abgang Spannung 4 mA bis 20 mA
060-J256-02 1,0 Zoll/Sek RMS Oberer Abgang Spannung 4 mA bis 20 mA

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink