Die Hall-Effekt-Positionssensorbaugruppen der 103SR-Serie sind in abgedichteten Gewindegehäusen aus Aluminium oder Edelstahl eingelassen und erfüllen die NEMA-Anforderungen 3, 3R, 3S, 4, 4X (Edelstahlgehäuse), 12 und 13. Sie reagieren auf das magnetische Feld von Dauer- oder Elektromagneten. Diese robusten, berührungslosen Sensorprodukte verwenden vielseitige und zuverlässige Hall-Effekt-Sensor-ICs, die von einem Magnetfeld betrieben werden und auf alternierende Nord- und Südpole oder nur Südpole reagieren.
Die Hall-Effekt-Positionssensoren der 103SR-Serie verwenden digitale unipolare, lineare und Latch-Magneten, die in verschiedenen Empfindlichkeiten erhältlich sind, um ein breites Anwendungsspektrum für unterschiedlichste Kundenanforderungen abzudecken. Die digitale Version der Hall-Effekt-Positionssensoren der 103SR-Serie liefert stabile Ausgangswerte in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F] mit einer Stromaufnahme von 20 mA und eignet sich für DC-Versorgungsspannungen zwischen 4,5 VDC und 24 VDC. Die lineare Version arbeitet bei einer Temperatur von -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F] bei einer Versorgungsspannung von 4,5 VDC bis 10,5 VDC.
Die standardmäßig mit P-schaltenden (digital) und Druck-Zug-Ausgängen (linear) ausgestatteten Hall-Effekt-Positionssensoren der 103SR-Serie lassen sich einfach mit gewöhnlichen elektronischen Schaltkreisen wie Mikroprozessoren, integrierten Logikschaltkreisen, diskreten Transistoren und SCRs mit kompatiblen Spannungen verbinden.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Hall-Effekt-Positionssensoren der 103SR-Reihe mit abgedichtetem Gehäuse | Datenblatt | Englisch | 604 KB |
---|---|---|---|
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies | Kataloginformationen | Englisch | 6 MB |
Produktleitfaden für Positionssensoren | Produktleitfaden | Englisch | 3 MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Produkt | Magnetische Betätigung | Schaltpunkt (OP, Operate Point) | Anschlusstyp | |
---|---|---|---|---|
103SR13A-1 | Unipolar | 47,5 mT [475 G] max. | 24 Gauge, 152 mm [6,0 Zoll] verseilte Zuleitungsdrähte, Strahlungsbehandeltes, isoliertes Polyethylen | |
103SR13A-10 | Unipolar | 47,5 mT [475 G] max. | 22 Gauge, 142 mm [5,6 Zoll] PVC-isolierte Leiterkabel mit schwarzer gegossener PVC-Hülle | |
103SR13A-11 | Unipolar | 47,5 mT [475 G] max. | 22 Gauge, 1000 mm [40,0 Zoll] isolierte Leiterkabel mit gelber Thermoplast-Polyurethan-Hülle | |
103SR13A-12 | Unipolar | 47,5 mT [475 G] max. | 22 Gauge, 2006 mm [79 Zoll] PVC-isolierte Leiterkabel mit schwarzer gegossener PVC-Hülle | |
103SR13A-13 | Unipolar | 47,5 mT [475 G] max. | 24 Gauge, 152 mm [6,0 Zoll] verseilte Zuleitungsdrähte, Strahlungsbehandeltes, isoliertes Polyethylen | |
103SR13A-14 | Unipolar | 47,5 mT [475 G] max. | 24 Gauge, 305 mm [12,0 Zoll] verseilte Zuleitungsdrähte, Strahlungsbehandeltes, isoliertes Polyethylen | |
103SR13A-16 | Unipolar | 47,5 mT [475 G] max. | 24 Gauge, 356 mm [14,0 Zoll] verseilte Zuleitungsdrähte, Strahlungsbehandeltes, isoliertes Polyethylen | |
103SR13A-2 | Unipolar | 47,5 mT [475 G] max. | 22 Gauge, 1000 mm [40,0 Zoll] PVC-isolierte Leiterkabel mit schwarzer gegossener PVC-Hülle | |
103SR13A-3 | Unipolar | 47,5 mT [475 G] max. | 24 Gauge, 419 mm [16,5 Zoll] verseilte Zuleitungsdrähte, Strahlungsbehandeltes, isoliertes Polyethylen | |
103SR13A-4 | Unipolar | 47,5 mT [475 G] max. | 24 Gauge, 1000 mm [40,0 Zoll] verseilte Zuleitungsdrähte, Strahlungsbehandeltes, isoliertes Polyethylen |