Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Hall-Effekt magnetoresistive digitale Positionssensoren der SR4-Serie mit 14 mm zylindrischem Kunststoffgehäuse, P-schaltendem Leistungsausgang und VDC-Versorgungsspannung.
Magnetische Sensoren der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Digitale Positionssensoren der SR3-Serie und der SR4-Serie Kataloginformationen Englisch 202 KB
PK 87863: Hall-Effekt-Positionssensoren der SR3- und der SR4-Serie, Ausgabe 3 Installationsanweisungen Englisch 58 KB
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies Kataloginformationen Englisch 6 MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB

Produkte der SR4-Serie durchsuchen

Produkt Magnetische Betätigung Schaltpunkt (OP, Operate Point) Pakettyp Anschlusstyp
SR4P3-A1 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR4P3-B10 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 1 m [39,4 Zoll] Kabel
SR4P3-B9 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 2 m [79 Zoll] Kabel
SR4P3-C1 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 609,6 m [24 Zoll] Kabel oder Stecker
SR4P3-C2 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 609,6 m [24 Zoll] Kabel oder Stecker
SR4P3-C3 Omnipolar 2,5 mT [25 G] max. Kunststoffzylinder 615,7 m [24,24 Zoll] Kabel oder Stecker