Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Hall-Effekt digitaler Positionssensor der SR3-Serie mit 14 mm zylindrischem Kunststoffgehäuse, P-schaltendem Leistungsausgang und VDC-Versorgungsspannung.
Magnetische Sensoren der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Digitale Positionssensoren der SR3-Serie und der SR4-Serie Kataloginformationen Englisch 202 KB
PK 87863: Hall-Effekt-Positionssensoren der SR3- und der SR4-Serie, Ausgabe 3 Installationsanweisungen Englisch 58 KB
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies Kataloginformationen Englisch 6 MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB

Produkte der SR3-Serie durchsuchen

Produkt Magnetische Betätigung Schaltpunkt (OP, Operate Point) Anschlusstyp
SR3B-A1 Bipolar 15 mT [150 G] max. 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR3B-A2 Bipolar 15 mT [150 G] max. 285,8 mm [11,25 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR3C-A1 Unipolar 19 mT [190 G] max. 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR3F-A1 Unipolar 45 mT [450 G] max. 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR3F-A1A Unipolar 45 mT [450 G] max. 123,4 mm [4,86 Zoll] verseilte Anschlussdrähte