Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Hall-Effekt-Flügelradsensoren der SR16-Serie sind zur Positions- und Drehzahlmessung vorgesehen und in drei Anschlussausführungen erhältlich. Die kostengünstigen Sensoren der SR16-Serie sind für Anwendungen der Fitness- und Informationstechnologie geeignet. Sie sind gut geeignet für die Verwendung in Umgebungen mit mäßiger elektrischer, chemischer und mechanischer Beanspruchung.

Die Sensoren der SR16-Serie enthalten einen internen Magneten und einen Hall-Effekt-Sensor, die in einer Magnetschranken-Konfiguration montiert sind. In der Anwendung passiert ein vom Kunden bereitgestelltes ferromagnetisches Geberrad die Lücke der Schranke. Dadurch wird das Magnetfeld gestört und der digitale Zustand des Sensors umgeschaltet.

Diese robusten Hall-Effekt-Halbleitersensoren sind in einem umgebungsfest abgedichteten Kunststoffgehäuse untergebracht. Die Hall-Effekt-Sensoren weisen eine hohe Genauigkeit und eine verlässliche Leistungsfähigkeit in Umgebungen auf, in denen Schmutz, Staub oder IR-Streulicht die Leistungsfähigkeit optischer Lösungen beeinträchtigen kann. Das Sensorgehäuse ist aus robustem Polyphthalamidmaterial gefertigt und mit unseren optischen Standardsensoren mechanisch austauschbar.

Magnetische Sensoren der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies Kataloginformationen Englisch 6 MB
Magnetschrankensensor mit Hall-Effekt der SR 16/17-Serie Datenblatt Englisch 446 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB

Produkte der SR16/SR17-Serie durchsuchen

Produkt Magnetische Betätigung Schaltpunkt (OP, Operate Point) Pakettyp Anschlusstyp
SR16C-J4 Nicht verfügbar Schrankendesign mit montiertem Leiterplatten-/Molex-Stecker 5557 26 Gauge, 7-adriges Anschlusskabel
SR16C-J5 Nicht verfügbar Kabelausgang für Schrankendesign mit Stecker 3-poliger Molex-Stecker
SR16C-J6 Nicht verfügbar Drahtausgang für Schrankendesign 300,7 mm [11,8 Zoll] Anschlussdrähte
SR16C-N Nicht verfügbar Leiterplattenbestückbare Drähte für Schrankendesign Leiterplattenbestückbare Drähte
SR17C-J6 Nicht verfügbar Drahtausgang für seitliche Befestigung 26 Gauge, 7-adriges Anschlusskabel
SR17C-J7 Nicht verfügbar Kabelausgang für Schrankendesign mit Stecker AMP 3-poliger Stecker