Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Gehäuseverbesserungen der SR13/15-Serie erlauben eine schnelle und einfache Sensorinstallation, wodurch sich die Nutzung der SS400-Serie erhöht. Diese Geräte können ohne zusätzliche Befestigungskomponenten installiert werden. Die Gehäuse für Schnappmontage oder flache Montage können einen der aktuellen Sensoren der SS400-Serie oder ähnlich große Messelemente aufnehmen.
Magnetische Sensoren der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Hall-Effekt-Sensor der SR 13/15-Serie Datenblatt Englisch 304 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produkte der SR13/SR15-Serie durchsuchen

Produkt Magnetische Betätigung Schaltpunkt (OP, Operate Point) Pakettyp Anschlusstyp
SR13C-A1 Unipolar 18,0 mT [180 G] max. Kunststoff-Snap-in 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR13D-A1 Unipolar max. 15,0 mA max. [115 G] Kunststoff-Snap-in 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR13R-A1 Bipolar 8,5 mT [85 G] max. Kunststoff-Snap-in 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR15C-A3 Unipolar 18,0 mT [180 G] max. Kunststoffgehäuse 254,0 mm [10,0 Zoll] verseilte Anschlussdrähte

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink