Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Flügelradbetriebene Positionssensoren der AV-Serie mit integriertem Magneten werden mit einem ferromagnetischen Flügel betrieben, der die Lücke zwischen dem Hall-Sensor und dem Magneten durchläuft, sodass der magnetische Fluss vom Sensor positionsabhängig abgeleitet wird. AV-Sensoren können als Endschalter verwendet werden, die mit einem einzelnen großen Flügel betrieben werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten: als Tachometersensoren in Verbindung mit Zahnrädern oder als Synchronisationselemente zusammen mit Mitnehmern oder Sektoren.
Magnetsensoren der 4AV-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies Kataloginformationen Englisch 6 MB
Magnetschrankensensoren auf Hall-Effekt-Basis der 4AV-Serie Kataloginformationen Englisch 211 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB

Produkte der 4AV-Serie durchsuchen

Produkt Magnetische Betätigung Schaltpunkt (OP, Operate Point) Pakettyp Anschlusstyp
4AV19F Nicht verfügbar Drahtausgang für Schrankendesign 558,08 mm [22,00 Zoll] Anschlussdrähte