Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die SS345PT-/SS445P-Sensoren sind kleine und vielseitige, digitale Hall-Effekt-Komponenten, die über das magnetische Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben werden und für die Reaktion auf alternierende Nord- (SS345PT) und Südpole (SS445P) ausgelegt sind.

Diese unipolaren Sensoren sind für viele verschiedene Anwendungen ausgelegt. Durch den integrierten Pullup-Widerstand sind keine externen Komponenten erforderlich. Dies führt zu einer Reduzierung der Gesamtkosten für das System. Diese sparsamen, unipolaren Sensoren sind gut geeignet für einfache, hochvolumige und kostengünstige Anwendungen zur Positions- und Bewegungserkennung.

Die Versorgungsspannung von 2,7 VDC bis 7 VDC ermöglicht den Einsatz in Niederspannungsanwendungen. Das sehr kleine Gehäuse des SS345PT nimmt weniger Platz auf der Leiterplatte ein, wodurch die Nutzung in kleineren Baugruppen ermöglicht wird.

Diese Sensoren sind in zwei Gehäusearten verfügbar: der SS345PT im SMD-bestückbaren Subminiatur-SOT-23-Gehäuse und der SS445P im flachen TO-92-Gehäuse mit Anschlussdrähten.

Der SS345PT ist als Gurtverpackung verfügbar (3000 Einheiten pro Rolle); SS445P ist als Großgebinde verfügbar (1000 Einheiten pro Beutel).

,  Hall-Effekt-Sensor-ICs - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
SS345PT/SS445P Unipolare digitale Hall-Effekt Positionssensoren mit integriertem Pullup-Widerstand Datenblatt Englisch 448 KB
SS345PT/SS445P Unipolare digitale Positionssensoren auf Hall-Effektbasis und integriertem Pullup-Widerstand Installationsanweisungen Englisch 269 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB

SS345PT, SS445P Produkte durchsuchen

Produkt Pakettyp Einschaltpunkt
SS345PT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle 180 G typ. (-40 bis 150 °C)
SS445P Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 180 G typ. (-40 bis 150 °C)

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink