Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die SS340RT/SS440R-Serie der Sensor-ICs sind kleine und vielseitige, digitale Hall-Effekt-Komponenten, die über das Magnetfeld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben werden. Sie sind darauf ausgelegt, auf nur einen Pol zu reagieren: Nord- (SS340RT) oder Südpol (SS440R).

Diese unipolaren Hall-ICs werden in drei verschiedenen magnetischen Empfindlichkeiten bereitgestellt, um ein breites Anwendungsspektrum abzudecken:

  • Die Bauteile SS341RT und SS441R bieten die höchste Empfindlichkeit der Serie, mit einem Betriebspunkt von 75 G bei 25 °C [77 °F].
  • SS343RT und SS443R haben einen typischen mittleren Betriebspunkt bei 135 G und 25 °C [77 °F]
  • Die Bauteile SS349RT und SS449R bieten die niedrigstes Empfindlichkeit der Serie, mit einem typischen Betriebspunkt von 305 G bei 25 °C [77 °F].

Diese Sensoren sind in zwei Gehäusearten verfügbar:

  • SS340RT: SMD-bestückbares SOT-23 Miniatur-Gehäuse
  • SS440R: Bedrahtetes, flaches TO-92-Gehäuse.

Aufgrund der Subminiatur-Größe des SS340RT ist weniger Platz auf der Leiterplatte erforderlich und der Einbau in kleineren Baugruppen möglich. Die einstellbare niedrige Versorgungsspannung von 3 VDC ermöglicht den Einsatz in Niederspannungsanwendungen, was zu einer Steigerung der Energieeffizienz führt.

Die SS340RT-Serie ist als Gurtverpackung verfügbar (3000 Einheiten pro Rolle); die SS440R-Serie ist in Großgebinde erhältlich (1000 Einheiten pro Beutel).

Hall-Effekt-Sensor-ICs der ,  Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
SS340RT/SS440R Datenblatt zu unipolaren digitalen Hall-Effekt-Sensor-ICs Datenblatt Englisch 695 KB
SS340RT/SS440R unipolarer digitaler Hall-Effekt digitale Positionssensor-ICs Installationsanweisungen Englisch 489 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB

Produkte der SS340RT, SS440R-Serie durchsuchen

Produkt Pakettyp Einschaltpunkt
SS341RT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle 135 G max.; 75 G typ. (25 °C)
SS343RT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle 195 G max.; 135 G typ. (25 °C)
SS349RT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle 410 G max.; 305 G typ. (25 °C)
SS441R Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 135 G max.; 85 G typ. (25 °C)
SS443R Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 195 G max.; 125 G typ. (25 °C)
SS449R Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 410 G max.; 350 G typ. (25 °C)