Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Druckbereiche:

  • TBP-Serie: 60 mbar bis 10 bar | 6 kPa bis 1 MPa |1 psi bis 150 psi, Millivolt-Analogausgang
  • NBP-Serie: 60 mbar bis 10 bar | 1 psi bis 150 psi, Millivolt-Analogausgang

Beschreibung:

Die grundlegenden platinenbestückbaren Drucksensoren von Honeywell der TBP-Serie und NBP-Serie wurden für mögliche Anwendungen mit Nahrungsmittel- oder Nicht-Nahrungsmittel-Anforderung in der Medizin und Industrie konzipiert. Diese unverstärkten, piezoresistiven Silizium-Drucksensoren besitzen einen ratiometrischen Ausgang und sind temperaturkompensiert (TBP-Serie) oder unkompensiert (NBP-Serie).

TBP-Serie:

  • Temperaturkompensiert und nicht verstärkt.
  • Die Temperaturkompensation ermöglicht eine einfachere Integration des Sensors in ein System, da die Notwendigkeit zur regelmäßigen Kalibrierung der Übertemperatur des Systems minimiert wird. Es bestehen nur minimale Abweichungen zwischen den Geräten.
  • Sie ermöglicht eine unendliche Auflösung des Drucksignals.
  • Der kompensierte Temperaturbereich liegt bei 0 °C bis 85 °C [-32 °F bis 185 °F].

NBP-Serie:

  • Nicht kompensiert und unverstärkt.
  • Sie eignet sich ideal für Kunden, die Abgleich, Kalibrierung und Verstärkung selbst durchführen möchten, um die maximale Auflösung des unbehandelten Sensor-Ausgangssignals und einen anwendungsspezifischen Algorithmus verwenden zu können.
  • Sie ermöglicht eine unendliche Auflösung des Drucksignals.

Diese Produkte sind mit vielen Gehäusestilen und Bestückungsoptionen erhältlich, damit die Gerätehersteller diese leichter in ihre Produkte integrieren können. Sie sind für nicht korrodierende, nichtionische Gase, wie etwa Luft und andere Trockengase, sowie für nicht korrodierende, nichtionische Flüssigkeiten geeignet, wenn die Option mit Silikongel-Beschichtung gewählt wurde. Alle Produkte wurden gemäß ISO 9001 entwickelt und hergestellt und sind NSF-zertifiziert.

Mehrwert für die Kunden:

  • Kostengünstige Druckmessungslösung.
  • Kleiner im Vergleich zu zahlreichen ähnlichen Produkten, benötigt weniger Platz auf der Leiterplatte (Printed Circuit Board, PCB) und ermöglicht bei kleinen Geräten normalerweise eine einfachere Platzierung auf den PCBs.
  • Für schwierige Umgebungen mit trockenen und benetzten Medien geeignet.
  • Die zahlreichen Optionen vereinfachen die Integration in die Anwendung des Geräteherstellers.
  • Lebensmittelsicherheit-Zertifizierung für Nordamerika, Europa und Asien.
Basis-Drucksensoren der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Einfache platinenbestückbare Drucksensoren: Datenblatt für TBP-Serie, komp. / unverst.; NBP-Serie, unkomp. / unverst. Datenblatt Englisch 3 MB
Einfache platinenbestückbare Drucksensoren: Installationsanweisungen zur TBP- und NBP-Serie Installationsanweisungen Englisch 3 MB
Einfache platinenbestückbare Drucksensoren: TBP-Serie und NBP-Serie Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
Empfehlungen zu pneumatischen Schnittstellen für einfache platinenbestückbare Drucksensoren von Honeywell Technische Informationen Englisch 140 KB
Einstellung des Ausgangssignals und Temperaturkompensation für einfache platinenbestückbare Drucksensoren von Honeywell Technische Informationen Englisch 351 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Technische Informationen Englisch 2 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Einfache Drucksensoren der NBP-Serie durchsuchen

Produkt Ausgabe Druckbereich Messtyp Versorgungs­spannung
NBPDANN150PAUNV Analog 0 psi bis 150 psi Absolut 5 Vdc
NBPDANN150PGUNV Analog 0 psi bis 150 psi relativ 5 Vdc
NBPDLNN005PGUNV Analog 0 psi bis 5 psi relativ 5 Vdc
NBPDLNN015PAUNV Analog 0 psi bis 15 psi Absolut 5 Vdc
NBPDLNN015PGUNV Analog 0 psi bis 15 psi relativ 5 Vdc
NBPDLNN030PAUNV Analog 0 psi bis 30 psi Absolut 5 Vdc
NBPDLNN030PGUNV Analog 0 psi bis 30 psi relativ 5 Vdc
NBPDLNN060PAUNV Analog 0 psi bis 60 psi Absolut 5 Vdc
NBPDPNS001PGUNV Analog 0 psi bis 1 psi relativ 5 Vdc
NBPDPNS005PGUNV Analog 0 psi bis 5 psi relativ 5 Vdc