Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Druckbereiche

  • ±60 mbar bis ±10 bar | ±6 kPa bis ± 1 MPa | ± 1 psi bis ± 150 psi

Bei der TruStability®-TSC-Serie von Honeywell handelt es sich um einen piezoresistiven Silizium-Drucksensor mit ratiometrischem Analogausgang zum Einlesen des Drucks über den gesamten angegebenen Druck- und Temperaturbereich.

  • Temperaturkompensiert und nicht verstärkt
  • Die Temperaturkompensation ermöglicht eine einfachere Integration des Sensors in ein System, da eine Kalibrierung der Übertemperatur des Systems nicht mehr erforderlich ist. Zudem bestehen nur minimale Abweichungen zwischen den Geräten.
  • Der kompensierte Temperaturbereich liegt bei 0 °C bis 85 °C [-32 °F bis 185 °F]
  • Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Eignet sich für die Messung von Differenzial- oder Überdrücken

Mit der Differenzialdruckkonfiguration können Druckmessungen zwischen beiden Druckanschlüssen durchgeführt werden. Die Überdruckausführung besitzt als Referenzwert den Atmosphärendruck und ergibt einen Ausgangswert, der sich proportional zu den Druckänderungen der Atmosphäre verhält.

Die Sensoren der TSC-Serie sind für den Einsatz mit nicht korrodierenden, nichtionischen Arbeitsfluiden wie Luft gedacht. Anschluss 1 kann ebenfalls für nicht korrodierende, nichtionische Fluide bei Sensoren verwendet werden, die über eine Nennleistung von mehr als 60 mbar verfügen. | 6 kPa | 1 psi.

Mit der TSC-Serie erhalten Sie verschiedene Gehäusestile und Bestückungsoptionen, damit Gerätehersteller diese leichter in ihre Produkte integrieren können. Diese Sensoren ermöglichen eine unendliche Auflösung des Drucksignals. Zudem wird der Frequenzgang in der Regel nur durch das System des Anwenders begrenzt.

Alle Produkte wurden gemäß ISO 9001 entwickelt und hergestellt.

TruStability™ TSC-Drucksensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Platinenbestückbare Drucksensoren TruStability® TSC-Serie und NSC-Serie Datenblatt Englisch 6 MB
Platinenbestückbare Drucksensoren TruStability® TSC-Serie und NSC-Serie Installationsanweisungen Englisch 4 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 5 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 374 KB
Leitfaden für die Produktauswahl von platinenbestückbaren Drucksensoren Produkt-Übersicht Englisch 1 MB
Empfehlungen zu pneumatischen Schnittstellen für platinenbestückbare TruStability®-Drucksensoren der HSC-, SSC-, TSC- und NSC-Serien – Technischer Hinweis Technische Informationen Englisch 58 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter in Sauerstoffkonzentratoren Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Druckmessung in chemischen Analysegeräten Whitepaper Englisch 3 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produkte der TruStability™ TSC-Serie durchsuchen

Produkt Ausgabe Druckbereich Messtyp Versorgungs­spannung
TSCDANN150PGUCV Analog 0 psi bis 150 psi relativ 5 Vdc
TSCDJJN001PDUCV Analog ±1 psi Differential 5 Vdc
TSCDLNN001PGUCV Analog 0 psi bis 1 psi relativ 5 Vdc
TSCDLNN100PGUCV Analog 0 psi bis 100 psi relativ 5 Vdc
TSCDRRN001PGUCV Analog 0 psi bis 1 psi relativ 5 Vdc
TSCDRRN015PDUCV Analog ±15 psi Differential 5 Vdc
TSCSNBN005PDUCV Analog ±5 psi Differential 5 Vdc
TSCSNBN015PDUCV Analog ±15 psi Differential 5 Vdc
TSCSNBN030PGUCV Analog 0 psi bis 30 psi relativ 5 Vdc


Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink