Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Druckbereiche

  • ±2,5 mbar bis ±10 bar | ±250 Pa bis ±1 MPa | ±1 Zoll H20 bis ±150  Zoll H20

Bei der TruStability®-NSC-Serie von Honeywell handelt es sich um einen piezoresistiven Silizium-Drucksensor mit ratiometrischem Analogausgang zum Einlesen des Drucks über den gesamten angegebenen Druck- und Temperaturbereich.

  • Nicht kompensiert und unverstärkt
  • Die Serie wurde für Kunden entwickelt, die ihre Kompensation, Kalibrierung und Verstärkung selbst durchführen, dabei jedoch nicht auf die Vorteile einer branchenführenden Stabilität, Präzision und Wiederholbarkeit von TruStability®-Drucksensoren verzichten möchten
  • Sie wird gemäß Spezifikation zwischen -40 und 85 °C [-40 und 185 °F] betrieben.
  • Messung von Absolut-, Differenzial- oder Überdrücken

Die Ausführung für den Absolutdruck hat einen internen Vakuumreferenzwert und einen Ausgangswert, der sich proportional zum Absolutdruck verhält. Mit der Differentialdruckkonfiguration können Druckmessungen zwischen beiden Druckanschlüssen durchgeführt werden. Die Überdruckausführung besitzt als Referenzwert den Atmosphärendruck und ergibt einen Ausgangswert, der sich proportional zu den Druckänderungen der Atmosphäre verhält.

Die Sensoren der NSC-Serie sind für den Einsatz mit nicht korrodierenden, nichtionischen Arbeitsfluiden wie Luft gedacht. Anschluss 1 kann ebenfalls für nicht korrodierende, nichtionische Fluide bei Sensoren verwendet werden, die über eine Nennleistung von mehr als 60 mbar verfügen. | 6 kPa | 1 psi.

Mit der NSC-Serie erhalten Sie verschiedene Gehäusestile und Bestückungsoptionen, damit Gerätehersteller diese leichter in ihre Produkte integrieren können. Diese Sensoren ermöglichen eine unendliche Auflösung des Drucksignals. Zudem wird der Frequenzgang in der Regel nur durch das System des Anwenders begrenzt.

Alle Produkte wurden gemäß ISO 9001 entwickelt und hergestellt.

TruStability™ NSC-Drucksensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Platinenbestückbare Drucksensoren TruStability® TSC-Serie und NSC-Serie Datenblatt Englisch 6 MB
Platinenbestückbare Drucksensoren TruStability® TSC-Serie und NSC-Serie Installationsanweisungen Englisch 4 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Empfehlungen zu pneumatischen Schnittstellen für platinenbestückbare TruStability®-Drucksensoren der HSC-, SSC-, TSC- und NSC-Serien – Technischer Hinweis Technische Informationen Englisch 58 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Druckmessung in chemischen Analysegeräten Whitepaper Englisch 3 MB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Technische Informationen Englisch 2 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produkte der TruStability™ NSC-Serie durchsuchen

Produkt Ausgabe Druckbereich Messtyp Versorgungs­spannung
NSCDANN015PAUNV Analog 0 psi bis 15 psi Absolut 5 Vdc
NSCDANN030PAUNV Analog 0 psi bis 30 psi Absolut 5 Vdc
NSCDANN1.6BAUNV Analog 0 bar bis 1,6 bar Absolut 5 Vdc
NSCDANN150PGUNV Analog 0 psi bis 150 psi relativ 5 Vdc
NSCDRNN100PGUNV Analog 0 psi bis 100 psi relativ 5 Vdc
NSCDRRN001PDUNV Analog ±1 psi Differential 5 Vdc
NSCDRRN001PGUNV Analog 0 psi bis 1 psi relativ 5 Vdc
NSCDRRN005PDUNV Analog ±5 psi Differential 5 Vdc
NSCDRRN015PDUNV Analog ±15 psi Differential 5 Vdc
NSCDRRN015PGUNV Analog 0 psi bis 15 psi relativ 5 Vdc