Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Druckbereiche

  • 0 Zoll H20 bis 4 Zoll H20

Drucksensoren der SLP-Serie sind ein kostengünstiges Bauteil zur Messung von sehr niedrigen Drücken. Geräte für diesen niedrigen Druckbereich sind speziell zur genauen Messung von Differenzial- und Überdruck von 0 Zoll H20 bis 4 Zoll H20 ausgelegt. Sie sind für den Einsatz mit nicht korrosiven, nichtionischen Medien wie Luft, Trockengasen und ähnlichen Medien ausgelegt.

Differenzialgeräte der SLP-Serie sind zur Druckbeaufschlagung von beiden Seiten der Membran ausgelegt und können zur Messung von Über- und Differenzialdruck eingesetzt werden.

Drucksensoren der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Drucksensoren der SLP-Serie (Niedrig-Druck) Datenblatt Englisch 297 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 5 MB
Leitfaden für die Produktauswahl von platinenbestückbaren Drucksensoren Produkt-Übersicht Englisch 1 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produkte der SLP-Serie durchsuchen

Produkt Ausgabe Druckbereich Messtyp Versorgungs­spannung
SLP004D 0 Zoll H2O bis 4 Zoll H20 Differential, relativ 7,5 Vdc max.
SLP004DD4 0 Zoll H2O bis 4 Zoll H20 Differential, relativ 7,5 Vdc max.
SLP010D 0 Zoll H2O bis 10 Zoll H2O Differential, relativ 7,5 Vdc max.

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink