Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Druckbereiche

  • ±5 Zoll H20 bis ±10 Zoll H20

Sensoren der SDX-Serie bieten eine kosteneffektive Lösung für Druckanwendungen, bei denen eine kleine Größe plus Leistung erforderlich ist. Diese kalibrierten und temperaturkompensierten Sensoren geben einen genauen und stabilen Wert über einen Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] aus. Sie sind für den Einsatz mit nicht korrosiven, nichtionischen Arbeitsfluiden wie Luft und Trockengasen gedacht.

Die SDX...IND4-Produkte sind speziell für die Messungen niedriger Drücke im Bereich von 0 Zoll H20 bis 5 Zoll H20 und 0 Zoll H20 bis 10 Zoll H20 des Gesamtbereichs ausgelegt.

Geräte der SDX-Serie besitzen ein integriertes Schaltkreis-Sensorelement (IC) und ein lasergetrimmtes, kompaktes, lösemittelbeständiges Dünnschicht-Keramikgehäuse. Das Gehäuse ist ein doppelt breites (d.h. 0,600 Zoll Leiterabstand) DIP-Gehäuse. Dieses Gehäuse ähnelt dem von IC-Herstellern, abgesehen davon dass es nur 11,94 mm [0,470 in] lang ist und über einen Druckanschluss verfügt. Der Bereich der Leiterplatte für jeden DIP beträgt ca. 0,26 Quadratzoll. Die extrem geringe Größe ermöglicht den Einbau mehrerer Sensoren in engen Räumen. Das DIP-Gehäuse bietet exzellenten Schutz vor Korrosion und isoliert gegen externe Belastungen des Pakets.

Der DIP wird wie ein Standard-IC mit Durchsteckstiften auf der Leiterplatte befestigt. Die Stifte verankern den Drucksensor an der Leiterplatte und stellen eine sicherere und stabilere Einheit als andere Gehäusearten. Die Ausgangsleistung der Brücke verhält sich ratiometrisch zur Versorgungsspannung und der Betrieb von jeder VDC-Versorgungsspannung bis zu 20 VDC ist möglich.

/ Drucksensoren - Honeywell

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Drucksensoren der SDX-IND-Serie (abgeglichen 0 bis 5 in H2O und 0 bis 10 in H2O) Datenblatt Englisch 110KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 9MB
Leitfaden zur Produktlinie von platinenbestückbaren Drucksensoren Produktlinienübersicht Englisch 181KB
Sensoren und Schalter in Sauerstoffkonzentratoren Anwendungshinweise Englisch 2MB
Leitfaden für die Produktauswahl von platinenbestückbaren Drucksensoren Produkt-Übersicht Englisch 343KB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128KB

SDX005IND4/SDX010IND4 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Druckbereich Messtyp Versorgungs­spannung
SDX005IND4 0 in H2O bis 5 in H2O Differential, relativ 20 Vdc max.
SDX010IND4 0 in H2O bis 10 in H2O Differential, relativ 20 Vdc max.

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink