Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Druckbereiche

  • 1 psi bis 100 psi

Sensoren der SDX-Serie bieten eine kosteneffektive Lösung für Druckanwendungen, bei denen eine kleine Größe plus Leistung erforderlich ist. Diese kalibrierten und temperaturkompensierten Sensoren geben einen genauen und stabilen Wert über einen Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] aus. Sie sind für den Einsatz mit nicht korrosiven, nichtionischen Arbeitsfluiden wie Luft und Trockengasen gedacht.

Es sind Geräte zur Messung des Absolut- und Überdrucks von 1 psi (SDX01) bis zu 100 psi (SDX100). Die Ausführung für den Absolutdruck hat einen internen Vakuumreferenzwert und einen Ausgangswert, der sich proportional zum Absolutdruck verhält.

SDX-Sensoren sind als handelsübliche Standard- und hochwertige Ausführung (SDXxxxyy-A) erhältlich, damit eine optimierte Genauigkeit und niedrige Kosten für jede Art von Anwendung gewährleistet werden können.

Geräte der SDX-Serie besitzen ein integriertes Schaltkreis-Sensorelement (IC) und ein lasergetrimmtes, kompaktes, lösemittelbeständiges Dünnschicht-Keramikgehäuse. Das Gehäuse ist ein doppelt breites (d.h. 0,600 Zoll Leiterabstand) DIP-Gehäuse. Dieses Gehäuse ähnelt dem von IC-Herstellern, abgesehen davon dass es nur 11,94 mm [0,470 in] lang ist und über einen Druckanschluss verfügt. Der von jedem DIP eingenommene Leiterplattenbereich beträgt ca. 0,26 in x 0,26 in. Die extrem geringe Größe ermöglicht den Einbau mehrerer Sensoren in engen Räumen. Das DIP-Gehäuse bietet exzellenten Schutz vor Korrosion und isoliert gegen externe Belastungen des Pakets.

Das DIP kann wie ein Standard-IC auf einer Leiterplatte mithilfe der Durchgangsbohrungsstifte montiert werden. Die Stifte verankern den Drucksensor auf der Leiterplatte und stellen dadurch eine sicherere und stabilere Einheit als andere Gerätetypen zur Verfügung. Die Ausgangsleistung der Brücke verhält sich ratiometrisch zur Versorgungsspannung und der Betrieb von jeder VDC-Versorgungsspannung bis zu 20 VDC ist möglich.

Drucksensoren der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Drucksensoren der SDX-Serie (kompensiert, DIP-Paket 0 zu 1  bis zu 0 zu 100 psi) Datenblatt Englisch 173 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 5 MB
Leitfaden für die Produktauswahl von platinenbestückbaren Drucksensoren Produkt-Übersicht Englisch 1 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produkte der SDX-Serie durchsuchen

Produkt Ausgabe Druckbereich Messtyp Versorgungs­spannung
SDX01D4 0 psi bis 1 psi Differential, relativ 20 Vdc max.
SDX01D4-A 0 psi bis 1 psi Differential, relativ 20 Vdc max.
SDX01G2 0 psi bis 1 psi relativ 20 Vdc max.
SDX01G2-A 0 psi bis 1 psi relativ 20 Vdc max.
SDX05D4 0 psi bis 5 psi Differential, relativ 20 Vdc max.
SDX05D4-A 0 psi bis 5 psi Differential, relativ 20 Vdc max.
SDX05G2 0 psi bis 5 psi relativ 20 Vdc max.
SDX05G2-A 0 psi bis 5 psi relativ 20 Vdc max.
SDX100A2 0 psi bis 100 psi Absolut 20 Vdc max.
SDX100A2-A 0 psi bis 100 psi Absolut 20 Vdc max.

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink