Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Druckbereiche

  • ±4 Zoll H20 bis ±10 Zoll H20

Sensoren der SCXL-Serie bieten eine sehr kostengünstige Lösung für Druckanwendungen, bei denen eine hohe Genauigkeit über sehr geringe Betriebsdruckbereiche erforderlich ist. Diese intern kalibrierten und temperaturkompensierten Sensoren wurden speziell zur Ausgabe eines genauen und stabilen Werts über einen Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] entwickelt. Sie sind für den Einsatz mit nicht korrosiven, nichtionischen Arbeitsfluiden wie Luft und Trockengasen gedacht.

Die Ausgangsspannung der Brücke ist ratiometrisch zur Versorgungsspannung. Der Betrieb mit einer DC-Versorgungsspannung von bis zu 18 VDC [Modell SCXL004DN] oder 20 VDC [SCXL010DN] ist möglich.

Drucksensoren der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Drucksensoren der SCXL-Serie (präzise kompensiert 0 bis 4 in H2O und 0 zu 10 in H2O) Datenblatt Englisch 92 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 5 MB
Leitfaden für die Produktauswahl von platinenbestückbaren Drucksensoren Produkt-Übersicht Englisch 1 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produkte der SCXL-Serie durchsuchen

Produkt Ausgabe Druckbereich Messtyp Versorgungs­spannung
SCXL004DN 0 in H2O bis 4 in H2O Differential, relativ 18 Vdc max.
SCXL010DN 0 in H2O bis 10 in H2O Differential, relativ 20 Vdc max.

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink