Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Druckbereiche

  • 1 psi bis 150 psi

Sensoren der SCX-Serie stellen eine kostengünstige Lösung für Druckanwendungen bereit, für die ein großer Betriebstemperaturbereich erforderlich ist. Diese intern kalibrierten und temperaturkompensierten Sensoren wurden speziell zur Ausgabe eines genauen und stabilen Werts über einen Temperaturbereich von 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F] entwickelt. Sie sind für den Einsatz mit nicht korrosiven, nichtionischen Arbeitsfluiden wie Luft und Trockengasen gedacht.

Es sind Geräte zur Messung des Absolut-, Differenzial- und Überdrucks von 1 psi (SCX01) bis zu 150 psi (SCX150) erhältlich. Die Ausführung für den Absolutdruck hat einen internen Vakuumreferenzwert und einen Ausgangswert, der sich proportional zum Absolutdruck verhält. Mit der Differentialdruckkonfiguration kann die Druckausübung von einer der beiden Seiten der Messmembran erfolgen

Sensoren der SCX-Serie stellen eine kostengünstige Lösung für Druckanwendungen bereit, für die ein großer Betriebstemperaturbereich erforderlich ist. Diese intern kalibrierten und temperaturkompensierten Sensoren wurden speziell zur Ausgabe eines genauen und stabilen Werts über einen Temperaturbereich von 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F] entwickelt. Sie sind für den Einsatz mit nicht korrosiven, nichtionischen Arbeitsfluiden wie Luft und Trockengasen gedacht.

Es sind Geräte zur Messung des Absolut-, Differenzial- und Überdrucks von 1 psi (SCX01) bis zu 150 psi (SCX150) erhältlich. Die Ausführung für den Absolutdruck hat einen internen Vakuumreferenzwert und einen Ausgangswert, der sich proportional zum Absolutdruck verhält. Mit der Differentialdruckkonfiguration kann die Druckausübung von einer der beiden Seiten der Messmembran erfolgen

Geräte der SCX-Serie besitzen ein integriertes Schaltkreis-Sensorelement (IC) und ein lasergetrimmtes, kompaktes, lösemittelbeständiges Dünnschicht-Keramikgehäuse. Robustes Paket bietet exzellenten Schutz vor Korrosion und ist gegen externe Belastungen des Pakets isoliert. Das Gehäuse weist praktische Montagebohrungen und Druckanschlüsse auf, damit Standard-Kunststoffschläuche daran angeschlossen werden können.

Wenn die Anwendung den Betrieb in einem erweiterten Temperaturbereich über 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F] erfordert, sind zwei Pole vorhanden, die proportional zur Temperatur den gleichen Wert als Ausgangsspannung für den Einsatz mit einem externen Schaltkreis bereitstellen. Die Reaktionszeit von 100 µs macht diese Serie zu einer exzellenten Wahl als Computer-Peripheriegeräte und pneumatische Steuerungsanwendungen. Die Ausgangsspannung der Brücke ist ratiometrisch zur Versorgungsspannung. Der Betrieb mit einer DC-Versorgungsspannung von 20 VDC bis  VDC ist möglich.

Drucksensoren der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Drucksensoren der SCX-Serie (kompensiert, DIP-Paket 0 zu 1 bis zu 0 zu 150 psi) Datenblatt Englisch 207 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 5 MB
Leitfaden für die Produktauswahl von platinenbestückbaren Drucksensoren Produkt-Übersicht Englisch 1 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produkte der SCX-Serie durchsuchen

Produkt Ausgabe Druckbereich Messtyp Versorgungs­spannung
SCX01DN 0 psi bis 1 psi Differential, relativ 20 Vdc max.
SCX01DNC 0 psi bis 1 psi Differential, relativ 20 Vdc max.
SCX05DN 0 psi bis 5 psi Differential, relativ 20 Vdc max.
SCX05DNC 0 psi bis 5 psi Differential, relativ 20 Vdc max.
SCX100AN 0 psi bis 100 psi Absolut 20 Vdc max.
SCX100ANC 0 psi bis 100 psi Absolut 20 Vdc max.
SCX100DN 0 psi bis 100 psi Differential, relativ 20 Vdc max.
SCX100DNC 0 psi bis 100 psi Differential, relativ 20 Vdc max.
SCX150AN 0 psi bis 150 psi Absolut 20 Vdc max.
SCX150ANC 0 psi bis 150 psi Absolut 20 Vdc max.

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink