Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Druckbereiche

  • 0,5 psi bis 250 psi (SIP, DIP)
  • 1 psi bis 15 psi (SMT)

Die werkseingestellten Miniaturdrucksensoren der 26PC-Serie bieten verlässliche Relativdruckmessung in einem kompakten Gehäuse. Der Sensor weist eine bewährte Messtechnologie auf, die ein spezielles piezoresistives, mikrobearbeitetes Messelement verwendet. Dies ermöglicht die Austauschbarkeit von Teilen sowie eine hervorragende Leistung, Verlässlichkeit und Genauigkeit. Der nicht verstärkte und nicht kompensierte Wheatstone-Brückenkreis mit geringem Stromverbrauch ermöglicht einen stabilen mV-Ausgang im Messbereich zwischen 1,0 psi und 250 psi.

Drucksensor der 26PC-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Niederdruck-Sensoren der Serie 26PC, komp./unverst., 0,5 psi bis 250 psi – Datenblatt Datenblatt Englisch 3 MB
Niederdruck-Sensoren der Serie 26PC SMT, komp./unverst., 1 psi bis 15 psi – Datenblatt Datenblatt Englisch 681 KB
Sensoren der 26PC SMT-Serie Installationsanweisungen Englisch 121 KB
Sensoren der 26PC-Serie Installationsanweisungen Englisch 637 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Slide Show zu handelsüblichen Hochdrucksensoren der 26PC-Serie Technische Informationen Englisch 291 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
26PC-Chromatographieausrüstung Anwendungshinweise Englisch 28 KB
Blutdruckmonitor Anwendungshinweise Englisch 30 KB
Alternative Methoden für Verstärkung und Signalaufbereitung (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 222 KB
Automatische Referenzierung bei Gleichtakt (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 188 KB
Druck bei Gleichtaktbetrieb (CMP für 20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 24 KB
Totvolumenwerte (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 21 KB
Materialzusammensetzung (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 31 KB
Empfehlung für Druckschläuche (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 165 KB
Schutz von Drucksensor-Membranen vor Bruch durch Wasserschlag Technische Informationen Englisch 80 KB
Wettbewerbsvorteile durch Nass/Nass-Differenzialbauweise (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 94 KB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Druckmessung in chemischen Analysegeräten Whitepaper Englisch 3 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produkte der 26PC-Serie durchsuchen

Produkt Ausgabe Druckbereich Messtyp Versorgungs­spannung
26PC01SMT Analog ±1 psi Nass-Nass-Differenzial 10 VDC typ.
26PC05SMT Analog ±5 psi Nass-Nass-Differenzial 10 VDC typ.
26PC15SMT Analog ±15 psi Nass-Nass-Differenzial 10 VDC typ.
26PCAFA2G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
26PCAFA6D Analog ±1 psi Differential 10 VDC typ.
26PCAFA6G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
26PCAFB6G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
26PCAFC2G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
26PCAFD2G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
26PCAFH2G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.