Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Druckbereich

  • 1 psi bis 100 psi

Miniatur-Drucksensoren der 26PC-Serie sind für eine zuverlässige Druckmessleistung in einem Kompaktgehäuse ausgelegt. Der Sensor enthält eine bewährte Messtechnologie, die ein spezielles piezoresistives mikrobearbeitetes Messelement verwendet. Die Wheatstone-Brücke mit niedriger Leistung, ohne Verstärkung und Kompensation mit Schaltung bietet grundsätzlich eine stabile mV Ausgangsleistung für den Messbereich zwischen 1,0 psi und 250 psi.

Drucksensoren der 26PC-Durchflussserie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Durchfluss-Niederdruck-Sensoren der Serie 26PC, komp./unverst., 0,5 psi bis 100 psi – Datenblatt Datenblatt Englisch 1 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Automatische Referenzierung bei Gleichtakt (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 188 KB
Druck bei Gleichtaktbetrieb (CMP für 20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 24 KB
Totvolumenwerte (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 21 KB
Materialzusammensetzung (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 31 KB
Empfehlung für Druckschläuche (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 165 KB
Ratiometischer Ausgang für 20PC Technische Informationen Englisch 23 KB
Wettbewerbsvorteile durch Nass/Nass-Differenzialbauweise (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 94 KB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Druckmessung in chemischen Analysegeräten Whitepaper Englisch 3 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produkte der 26PC-Durchflussserie durchsuchen

Produkt Ausgabe Druckbereich Messtyp Versorgungs­spannung
26PCAFG6G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
26PCBFG2G Analog 0 psi bis 5 psi relativ 10 VDC typ.
26PCCFG5G Analog 0 psi bis 15 psi relativ 10 VDC typ.
26PCCFG6G Analog 0 psi bis 15 psi relativ 10 VDC typ.
26PCDFG2G Analog 0 psi bis 30 psi relativ 10 VDC typ.
26PCDFG5G Analog 0 psi bis 30 psi relativ 10 VDC typ.
26PCFFP5G Analog 0 psi bis 100 psi relativ 10 VDC typ.
26PCFFU5G Analog 0 psi bis 100 psi relativ 10 VDC typ.
26PCJFU5G Analog 0 psi bis 38 psi relativ 10 VDC typ.