Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Druckbereiche

  • 0,5 psi bis 250 psi (SIP, DIP)
  • 1 psi bis 15 psi (SMT)

Die Miniatur-Drucksensoren der 24PC-Serie bieten zuverlässige Überdruckmessleistung in einem Kompaktgehäuse. Der Sensor enthält eine bewährte Messtechnologie, die ein spezielles piezoresistives mikrobearbeitetes Messelement verwendet. Der nicht verstärkte und nicht kompensierte Wheatstone-Brückenkreis mit geringem Stromverbrauch ermöglicht einen stabilen mV-Ausgang im Messbereich zwischen 0,5 psi und 250 psi.

Drucksensoren der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Niederdruck-Sensoren der 24PC-Serie, n. abgegl./unverst., 0,5 bis 250 psi – Datenblatt Datenblatt Englisch 3 MB
SMT-Niederdruck-Sensoren der 24PC-Serie, n. abgegl./unverst., 1 bis 15 psi – Datenblatt Datenblatt Englisch 684 KB
Sensoren der 24PC-Serie Installationsanweisungen Englisch 686 KB
Sensoren der 24PC-SMT-Serie Installationsanweisungen Englisch 144 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 5 MB
Leitfaden für die Produktauswahl von platinenbestückbaren Drucksensoren Produkt-Übersicht Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 374 KB
Automatische Referenzierung bei Gleichtakt (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 188 KB
Druck bei Gleichtaktbetrieb (CMP für 20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 24 KB
Totvolumenwerte (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 21 KB
Materialzusammensetzung (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 31 KB
Empfehlung für Druckschläuche (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 165 KB
Einstellung des Ausgangssignals und Temperaturkompensation für die 24PC- und FS-Serien Technische Informationen Englisch 275 KB
Ratiometischer Ausgang für 20PC Technische Informationen Englisch 23 KB
Wettbewerbsvorteile durch Nass/Nass-Differenzialbauweise (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 94 KB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Druckmessung in chemischen Analysegeräten Whitepaper Englisch 3 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produkte der 24PC-Serie durchsuchen

Produkt Ausgabe Druckbereich Messtyp Versorgungs­spannung
24PC01SMT Analog ±1 psi Nass-Nass-Differenzial 10 VDC typ.
24PC05SMT Analog ±5 psi Nass-Nass-Differenzial 10 VDC typ.
24PC15SMT Analog ±15 psi Nass-Nass-Differenzial 10 VDC typ.
24PCAFA2G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
24PCAFA6D Analog ±1 psi Differential 10 VDC typ.
24PCAFA6G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
24PCAFB2G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
24PCAFB6G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
24PCAFD6G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
24PCAND6G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink