Platinenbestückbare Drucksensoren
24PC Durchfluss Version
Nicht kompensiert. Niedriger Druck. mV Ausgang. Durchfluss, relativ. SIP. Linearität und Hysterese: 0,75 % typ.
Druckbereich
- 1.psi bis 100.psi
Die Miniatur-Drucksensoren der 24PC-Serie bieten zuverlässige Überdruckmessleistung in einem Kompaktgehäuse. Der Sensor enthält eine bewährte Messtechnologie, die ein spezielles piezoresistives mikrobearbeitetes Messelement verwendet. Der nicht verstärkte und nicht kompensierte Wheatstone-Brückenkreis mit geringem Stromverbrauch ermöglicht einen stabilen mV-Ausgang im Messbereich zwischen 0,5.psi und 250.psi.