Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA0892

Übersicht

Die HOA088X/089X-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode, die in einem schwarzen Thermoplastgehäuse einem NPN-Siliziumphototransistor gegenüberliegt. Die Phototransistorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt zwischen Emitter und Detektor den Steckplatz durchquert. Diese Serie ermöglicht dem Benutzer die Auswahl aus verfügbaren Optionen: (1) Befestigungslaschenkonfigurationen, (2) Größe der Strahlaustrittsfläche des Detektors, (3) elektro-optische Eigenschaften und (4) Gehäusematerialien.

Alle Geräte verfügen über eine integrierte Zugentlastung für eine maximale Drahtbefestigungsstärke. Die HOA088X-Serie verwendet ein IR lichtdurchlässiges Polysulfongehäuse mit optischen Flächen ohne externe Öffnungen für die Strahlaustrittsfläche; dieses Merkmal ist von Vorteil, wenn eine Verstopfung der Strahlaustrittsfläche durch Verunreinigungen in der Luft möglich ist. Die HOA089X-Serie verwendet ein lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Öffnungen für die Strahlaustrittsfläche zur Verwendung in Anwendungen, in denen das Umgebungslicht möglichst abgehalten werden muss sowie in Situationen, in denen eine maximale Positionsauflösung erwünscht ist. Die HOA088X/089X-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506 und SDP8406.

Das Gehäusematerial ist Polysulfon. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Der Leiterabstand Detektor-Emitter beträgt für alle Ausführungen 0,32 Zoll (8,13 mm). Die Farbkodierung und die Funktionen des Drahtes sind:
rot: IRED-Anode
Weiß: Detektor Kollektor
schwarz: IRED-Kathode
Grün: Detektor Emitter

Lichtundurchlässige Infrarotsensoren der -Serie - Honeywell


HOA0892 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Kollektorstrom Zustand Ein
HOA0892-L55 Transistor 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] 1,80 mA
HOA0892-N55 Transistor 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] 1,80 mA
HOA0892-T55 Transistor 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] 1,80 mA

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink