Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA6299

Übersicht

Die HOA6299 Serien der Infrarotlichtschrankenmodule funktionieren zusammen. Die Infrarot emittierende Diode, HOA6299-002, sowie der Detektor, HOA6299-003, sind von schwarzen Thermoplastgehäusen umschlossen. Die Emitter- und die Detektormodule verfügen über 24 AWG-Anschlussdrähte, die mit einem Panduit CE156F24-2-Stecker für HOA6299-002 und einem Panduit CE156F24-3-Stecker für HOA6299-003 verbunden werden.

Die Detektorschaltung des NPN-Ausgangs tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Strahlengang unterbricht. Die Pufferlogik sorgt für einen hohen Logikpegel bei unblockiertem optischem Pfad und für einen niedrigen Logikpegel bei unterbrochenem optischem Pfad. Durch den interen Strombegrenzungswiderstand im Emittermodul ist kein externer Schnittstellenschaltkreis erforderlich. Die HOA6299 Serie verwendet ein IR lichtdurchlässiges Polysulfongehäuse mit optischen Flächen ohne externe Öffnungen für die Strahlaustrittsfläche; dieses Merkmal ist von Vorteil, wenn eine Verstopfung der Strahlaustrittsfläche durch Verunreinigungen in der Luft möglich ist.

Die Lichtschrankenmodule der Serie HOA6299 werden geprüft, um einen Betrieb mit einem minimalen Abstand von (63,5 mm) 2,5 Zoll sicherzustellen. Dieser Abstand kann problemlos für Anwendungen mit anderen Abstandsanforderungen geändert werden. Das Gehäuse besteht aus IR-durchlässigem Polysulfon. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Sender der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
(entfernt 31. Mai 2018_OBS-KFE) HOA6299-Serie Lichtschrankenmodule Datenblatt Englisch 363 KB

HOA6299 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Kollektorstrom Zustand Ein
HOA6299-002 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
HOA6299-003 2,4 kOhm Pullup-Widerstand Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink