Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA2862

Übersicht

Die HOA2862-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode gegenüber von einem NPN-Siliziumphototransistor (HOA2862-001-002) oder einem Photodarlington (HOA2862-003) in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. Die HOA2862-Serie besteht aus in Metallbehälter verpackten Komponenten und verfügt über eine vertikale Strahlaustrittsfläche von 0,025 Zoll (0,635 mm) x 0,040 Zoll (1,02 mm) vor dem Detektor. Die schmale Strahlaustrittsfläche des Detektors ist ideal geeignet für Anwendungen, bei denen das Umgebungslicht möglichst abgehalten werden muss. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SE1450, SD1440 und SD1410.

Das Gehäuse besteht aus Polyester. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Sender der -Serie - Honeywell


HOA2862 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Kollektorstrom Zustand Ein
HOA2862-001 Transistor 1,02 mm x 0,64 mm [0,040 Zoll x 0,025 Zoll] 2,54 mm [0,100 Zoll] 0,20 mA
HOA2862-002 Transistor 1,02 mm x 0,64 mm [0,040 Zoll x 0,025 Zoll] 2,54 mm [0,100 Zoll] 1,80 mA
HOA2862-003 Darlington 1,02 mm x 0,64 mm [0,040 Zoll x 0,025 Zoll] 2,54 mm [0,100 Zoll] 4,00 mA

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink