Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA1889

Übersicht

Die HOA1889-Serie besteht aus zwei Infrarot emittierenden Dioden gegenüber von zwei NPN-Siliziumphototransistoren (HOA1889-011) oder zwei Photodarlington-Transistoren (HOA1889-013) in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. Die dualen Kanäle ermöglichen eine Messung sowohl der Drehzahl als auch der Richtung des Unterbrechers. Emitter und Detektor verfügen über eine 0,020 Zoll (0,5 mm) große vertikale Strahlaustrittsfläche. Dieses Merkmal eignet sich ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen eine hohe Positionsauflösung erwünscht ist.

Der Sensor verwendet ein lichtundurchlässiges Thermoplastgehäuse mit Öffnungen für die Strahlaustrittsfläche zur Verwendung in Anwendungen, in denen das Umgebungslicht möglichst abgehalten werden muss sowie in Situationen, in denen eine maximale Positionsauflösung erwünscht ist. Die HOA1889-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506, SDP8406 und SDP8106.

Das Gehäusematerial ist Valox®. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Sender der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
(entfernt 31. Mai 2018_OBS-KFE) HOA1889-Serie Dual-Kanal-Sender Datenblatt Englisch 148 KB

HOA1889 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Kollektorstrom Zustand Ein
HOA1889-011 Transistor 0,50 mm [0,020 Zoll] 1,78 mm [0,070 Zoll] 0,50 mA
HOA1889-013 Darlington 0,50 mm [0,020 Zoll] 1,78 mm [0,070 Zoll] 2,00 mA